ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

エスコ 40mm 垂直取付型 シールブラシ EA979KC

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

色

最小発注数量
1000
黄
1個
1000
黒
1個
5000
黄
1個
5000
黒
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,844円
( 6,428円 )
1日目
5,844円
( 6,428円 )
1日目
22,083円
( 24,291円 )
1日目
22,083円
( 24,291円 )
1日目

詳細情報

基本情報

窓やドア周りの防塵・防虫対策や搬送ラインの整列用ガイドとして使用でき、軽量のため少ない負荷で取り付けることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 40mm 垂直取付型 シールブラシ EA979KCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ 40mm 垂直取付型 シールブラシ EA979KC
エスコ 40mm 水平取付型 シールブラシ EA979KK
エスコ 60mm 水平取付型 シールブラシ EA979KM
エスコ 60mm シールブラシ EA979KD
シールブラシ(垂直取付型 ステンレスフレーム ポリプロピレン毛材)
30mm シールブラシ(差込型/PP)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,844円-5,844円 -12,034円12,034円 -5,740円 -5,844円 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目1日目〜
種類ゴムフレーム仕様ゴムフレーム仕様ゴムフレーム仕様ゴムフレーム仕様ステンレスフレームゴムフレーム仕様
ブラシ毛材PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)
ブラシ径(mm)0.20.20.20.20.20.2
使用耐熱温度80℃以下80℃以下80℃以下80℃以下80℃80℃以下
毛丈(mm)404060602530
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト