17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レール用 取付金具(金属部直付け継ぎ)

レール用 取付金具(金属部直付け継ぎ)

  • 取付け穴径
    φ10mm
  • 商品詳細種別
    レール用 取付金具(金属部直付け継ぎ)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 材質

  • 呼称

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

材質

呼称

最小発注数量
40×90×53(H)mm
スチール
2号
1個
50×94×67(H)mm
スチールSPHC
3号
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,133円
( 1,246円 )
3日目
1,315円
( 1,447円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・H鋼や角パイプに直接取り付ける際に便利です。
・トラックレールのジョイント部分に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レール用 取付金具(金属部直付け継ぎ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レール用 取付金具(金属部直付け継ぎ)
レール用 取付金具(金属部直付け)
レール用 取付金具(天井継ぎ受け)
レール用 取付金具(横継ぎ受け)
レール用 取付金具(天井受け)
トラックレール用 取付金具(横受け)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,133円-740円1,583円 -1,530円1,079円815円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
取付け穴径φ10mm-----
商品詳細種別レール用 取付金具(金属部直付け継ぎ)レール用 取付金具(金属部直付け)レール用 取付金具(天井継ぎ受け)レール用 取付金具(横継ぎ受け)レール用 取付金具(天井受け)トラックレール用 取付金具(横受け)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト