17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レール用 取付金具(天井継ぎ受け)

レール用 取付金具(天井継ぎ受け)

通常単価(税別)
1,583円~1,931円
税込単価
1,741円~2,124円
通常出荷日:3日目

・トラックレールのジョイント部分に使用します。

  • 材質
    スチール
  • 取付穴径
    φ10mm
  • 詳細1
    天井取付用
  • 商品詳細種別
    レール用 取付金具(天井継ぎ受け)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 呼称

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

呼称

最小発注数量
128×90×73(H)mm
2号
1個
142×94×89(H)mm
3号
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,583円
( 1,741円 )
3日目
1,931円
( 2,124円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・トラックレールのジョイント部分に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レール用 取付金具(天井継ぎ受け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レール用 取付金具(天井継ぎ受け)
レール用 取付金具(天井受け)
レール用 取付金具(横継ぎ受け)
トラックレール用 取付金具(横受け)
天井ブラケット・グリップ付(40mmレール用)
天井ブラケット・グリップ付(40mmレール用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,583円-1,079円1,530円815円 -1,403円 -1,403円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付穴径φ10mmφ10mmφ10mmφ10mm--
詳細1天井取付用天井取付用壁面取付用壁面取付用40mmレール用40mmレール用
商品詳細種別レール用 取付金具(天井継ぎ受け)レール用 取付金具(天井受け)レール用 取付金具(横継ぎ受け)トラックレール用 取付金具(横受け)天井ブラケット・グリップ付(40mmレール用)天井ブラケット・グリップ付(40mmレール用)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート