17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レール用 取付金具(横継ぎ受け) EA970CC-13

レール用 取付金具(横継ぎ受け)

  • 材質
    スチール
  • 取付穴径
    φ10mm
  • 詳細1
    壁面取付用
  • 商品詳細種別
    レール用 取付金具(横継ぎ受け)

型番:

EA970CC-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA970CC-13の仕様・寸法情報

サイズ
50×94×119(H)mm
材質
スチール
取付穴径
φ10mm
呼称
3号
詳細1
壁面取付用
商品詳細種別
レール用 取付金具(横継ぎ受け)

絞り込み条件

  • サイズ

  • 呼称

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970CC-13

サイズ

呼称

最小発注数量
50×94×119(H)mm
3号
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,530円
( 1,683円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・トラックレールのジョイント部分に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レール用 取付金具(横継ぎ受け)の型番EA970CC-13のページです。 型番EA970CC-13に関する仕様情報を記載しております。
レール用 取付金具(横継ぎ受け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レール用 取付金具(横継ぎ受け)
レール用 取付金具(天井継ぎ受け)
トラックレール用 取付金具(横受け)
レール用 取付金具(天井受け)
カーテンレールセット(伸縮式)
レール用 吊り車連結プレート
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,530円1,583円 -815円 -1,079円2,617円 -901円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜3日目
材質スチールスチールスチールスチールステンレス(SUS430)普通鋼
取付穴径φ10mmφ10mmφ10mmφ10mm-φ10mm
詳細1壁面取付用天井取付用壁面取付用天井取付用シングルタイプ-
商品詳細種別レール用 取付金具(横継ぎ受け)レール用 取付金具(天井継ぎ受け)トラックレール用 取付金具(横受け)レール用 取付金具(天井受け)カーテンレールセット(伸縮式)レール用 吊り車連結プレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました