17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3号トラックレール用戸当り EA970CB-13

3号トラックレール用戸当り

通常単価(税別)
833円
税込単価
916円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・呼称…2号・3号兼用・サイズ…55×44×33(H)mm・材質…スチール・トラックレール...

詳細を確認
  • サイズ
    55×44×33(H)mm
  • 材質
    スチール
  • 呼称
    2号・3号兼用

型番:

EA970CB-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA970CB-13の仕様・寸法情報

サイズ
55×44×33(H)mm
材質
スチール
呼称
2号・3号兼用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970CB-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
833円
( 916円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼称…2号・3号兼用
・サイズ…55×44×33(H)mm
・材質…スチール
・トラックレールの内溝にネジで止め、戸当りとして使用します。
・JAN:4548745439687

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3号トラックレール用戸当りの型番EA970CB-13のページです。 型番EA970CB-13に関する仕様情報を記載しております。
3号トラックレール用戸当りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3号トラックレール用戸当り
33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)
34×23×41mm 中間ストップ(40mmレール用)
13.5mm ブラケット・H鋼用持出し型(30mmレール)
40x22.5x58mm キャップストップ(40mmレール用)
28×58mm取付ブラケット・天井用(ベンダーレール用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格833円595円562円1,238円595円549円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
サイズ55×44×33(H)mm80×33×11(H)mm34×23×41(H)mm60×27×55(H)mm40×22.5×58(H)mm28×58×6.2(H)mm
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
呼称2号・3号兼用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました