17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レール用 吊り車連結プレート EA970CA-12

レール用 吊り車連結プレート

  • 材質
    普通鋼
  • 取付穴径
    φ10mm
  • 商品詳細種別
    レール用 吊り車連結プレート

型番:

EA970CA-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA970CA-12の仕様・寸法情報

サイズ
80×25×6(H)mm
材質
普通鋼
取付穴径
φ10mm
呼称
2号
商品詳細種別
レール用 吊り車連結プレート
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • 呼称

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970CA-12

サイズ

呼称

最小発注数量
80×25×6(H)mm
2号
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
901円
( 991円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・木製扉上部にのせて固定し、ビス止めをして吊車と連結します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レール用 吊り車連結プレートの型番EA970CA-12のページです。 型番EA970CA-12に関する仕様情報を記載しております。
レール用 吊り車連結プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レール用 吊り車連結プレート
レール用 取付金具(天井受け)
レール用 取付金具(天井継ぎ受け)
トラックレール用 取付金具(横受け)
レール用 取付金具(横継ぎ受け)
レール用 吊り車連結エプロン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格901円1,079円1,583円 -815円 -1,530円1,333円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質普通鋼スチールスチールスチールスチールスチール
取付穴径φ10mmφ10mmφ10mmφ10mmφ10mm-
商品詳細種別レール用 吊り車連結プレートレール用 取付金具(天井受け)レール用 取付金具(天井継ぎ受け)トラックレール用 取付金具(横受け)レール用 取付金具(横継ぎ受け)レール用 吊り車連結エプロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート