17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガイドレール(スチール製)

ガイドレール(スチール製)

  • 全長
    1.82m
  • 材質
    溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 用途
    ドアハンガーの下部用レール
  • 商品詳細種別
    ガイドレール(スチール製)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • サイズ(mm)

  • 呼称

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

重量

サイズ(mm)

呼称

最小発注数量
1.24kg
A:22、B:20、C:8、t:1.2
2号
1個
1.517kg
A:25、B:25、C:12、t:1.2
3号
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,369円
( 2,606円 )
3日目
2,690円
( 2,959円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・同呼称サイズ同士が適合します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガイドレール(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドレール(スチール製)
40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
カーテンレールセット(伸縮式)
クリップランナーフック・カーテンレール用
重量用レール(アルミ・スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,369円-8,352円4,600円2,617円 -2,018円6,485円 -
通常出荷日3日目3日目1日目2日目〜3日目1日目
全長1.82m2m2m-29mm2m
材質溶融亜鉛メッキ鋼板アルミアルマイト仕上げアルミステンレス(SUS430)スチール-
用途ドアハンガーの下部用レール工場、クリーンルームの間仕切りに最適-遮光、簡易間仕切りなどカーテン、間仕切りシート等の吊下げに。-
商品詳細種別ガイドレール(スチール製)--カーテンレールセット(伸縮式)-重量用レール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト