ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

引出しレール(底付用)

引出しレール(底付用) EA951LK-11
通常単価(税別)
1,340円
税込単価
1,474円
通常出荷日:3日目

・用途…引出しの制作に

型番:

EA951LK-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA951LK-11の仕様・寸法情報

重量
207g
付属品
ブラケット、鋲(2個)
材質
レール:スチール(クロメートメッキ)、スチールボール:カーボン球、リテーナー:ナイロン
用途
引出しの制作に
耐荷重
10kg
詳細1
底付用
商品詳細種別
引出しレール(底付用)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA951LK-11

重量

最小発注数量
207g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,340円
( 1,474円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・用途…引出しの制作に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

引出しレール(底付用)の型番EA951LK-11のページです。 型番EA951LK-11に関する仕様情報を記載しております。
引出しレール(底付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引出しレール(底付用)
引出しレール(横付用・2本)
104mm ステー(ワンタッチ式)
217mm ステー(ワンタッチ式)
ステー(前蓋用)
210mm アームストッパー(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,340円2,024円 -1,046円2,386円1,072円 -2,460円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
付属品ブラケット、鋲(2個)-----
材質レール:スチール(クロメートメッキ)、スチールボール:カーボン球、リテーナー:ナイロンレール:スチール(クロメートメッキ)、スチールボール:カーボン球、リテーナー:ナイロン鋼(クロムメッキ仕上げ)スチール(クロムメッキ仕上げ)スチール(クロムメッキ仕上げ)ステンレス(SUS304)
用途引出しの制作に引出しの制作に----
耐荷重10kg15kg----
詳細1底付用横付用キャッチ機構付キャッチ機構付--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました