17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

引出しレール(横付用・2本)【2個入り】

引出しレール(横付用・2本)
通常単価(税別)
2,024円~2,588円
税込単価
2,226円~2,847円
通常出荷日:3日目

・底付用としても使用できます。・用途…引出しの制作に

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

最小発注数量
167g(1本あたり)
1パック

2個入り

200g(1本あたり)
1パック

2個入り

228g(1本あたり)
1パック

2個入り

261g(1本あたり)
1パック

2個入り

293g(1本あたり)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,024円
( 2,226円 )
3日目
2,129円
( 2,342円 )
3日目
2,259円
( 2,485円 )
3日目
2,389円
( 2,628円 )
3日目
2,588円
( 2,847円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・底付用としても使用できます。
・用途…引出しの制作に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

引出しレール(横付用・2本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引出しレール(横付用・2本)
引出しレール(底付用)
104mm ステー(ワンタッチ式)
217mm ステー(ワンタッチ式)
ステー(前蓋用)
312mm ドアストッパー(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,024円-1,340円1,046円2,386円1,072円 -3,606円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質レール:スチール(クロメートメッキ)、スチールボール:カーボン球、リテーナー:ナイロンレール:スチール(クロメートメッキ)、スチールボール:カーボン球、リテーナー:ナイロン鋼(クロムメッキ仕上げ)スチール(クロムメッキ仕上げ)スチール(クロムメッキ仕上げ)SUS304
用途引出しの制作に引出しの制作に----
入数2本組-----
耐荷重15kg10kg----
詳細1横付用底付用キャッチ機構付キャッチ機構付--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート