17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

217mm ステー(ワンタッチ式)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

最小発注数量
右用
1個
左用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,386円
( 2,625円 )
3日目
2,386円
( 2,625円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

217mm ステー(ワンタッチ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
217mm ステー(ワンタッチ式)
104mm ステー(ワンタッチ式)
122mm ステー(ワンタッチ式)
ステー(前蓋用)
引出しレール(底付用)
引出しレール(横付用・2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,386円1,046円1,361円1,072円 -1,340円2,024円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質スチール(クロムメッキ仕上げ)鋼(クロムメッキ仕上げ)鋼(クロムメッキ仕上げ)スチール(クロムメッキ仕上げ)レール:スチール(クロメートメッキ)、スチールボール:カーボン球、リテーナー:ナイロンレール:スチール(クロメートメッキ)、スチールボール:カーボン球、リテーナー:ナイロン
穴径3.3mm3.3・3.6mm3.3mm3.3・3.6mm--
詳細1キャッチ機構付キャッチ機構付--底付用横付用
商品詳細種別217mm ステー(ワンタッチ式)104mm ステー(ワンタッチ式)122mm ステー(ワンタッチ式)ステー(前蓋用)引出しレール(底付用)引出しレール(横付用・2本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト