ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

312mm ドアストッパー(ステンレス製)

312mm ドアストッパー(ステンレス製) EA951LE-46
通常単価(税別)
3,606円
税込単価
3,967円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…全長:312/549mm、A:135/180mm、B:455/500mm・材質…...

詳細を確認

型番:

EA951LE-46
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA951LE-46の仕様・寸法情報

材質
SUS304
サイズ
全長:312~549mm、A:135~180mm、B:455~500mm
適用ドア重量
20kg以下(室内軽量扉用)
開き角度
80~100°

型番リスト

表示件数
型番
EA951LE-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,606円
( 3,967円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…全長:312/549mm、
A:135/180mm、
B:455/500mm
・材質…SUS304
・ヘアーライン仕上げ
・適用ドア重量…20kg以下(室内軽量扉用)
・開き角度…80/100°
・戸当たりを取付できない扉に最適です。
・面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。
・開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。
・取付ねじ付
・JAN:4548745280029

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

312mm ドアストッパー(ステンレス製)の型番EA951LE-46のページです。 型番EA951LE-46に関する仕様情報を記載しております。
312mm ドアストッパー(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
312mm ドアストッパー(ステンレス製)
210mm アームストッパー(ステンレス製)
130.6mm アームストッパー(ステンレス製)
104mm ステー(ワンタッチ式)
217mm ステー(ワンタッチ式)
122mm ステー(ワンタッチ式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,606円2,460円1,553円1,046円2,386円1,361円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質SUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)鋼(クロムメッキ仕上げ)スチール(クロムメッキ仕上げ)鋼(クロムメッキ仕上げ)
サイズ全長:312~549mm、A:135~180mm、B:455~500mm-----
適用ドア重量20kg以下(室内軽量扉用)-----
開き角度80~100°-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました