17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ステー(前蓋用)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

最小発注数量
右用
1個
右用
1個
右用
1個
左用
1個
左用
1個
左用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,129円
( 1,242円 )
3日目
1,072円
( 1,179円 )
3日目
1,113円
( 1,224円 )
3日目
1,129円
( 1,242円 )
3日目
1,072円
( 1,179円 )
3日目
1,113円
( 1,224円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステー(前蓋用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステー(前蓋用)
104mm ステー(ワンタッチ式)
122mm ステー(ワンタッチ式)
217mm ステー(ワンタッチ式)
引出しレール(底付用)
引出しレール(横付用・2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,072円-1,046円1,361円2,386円1,340円2,024円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質スチール(クロムメッキ仕上げ)鋼(クロムメッキ仕上げ)鋼(クロムメッキ仕上げ)スチール(クロムメッキ仕上げ)レール:スチール(クロメートメッキ)、スチールボール:カーボン球、リテーナー:ナイロンレール:スチール(クロメートメッキ)、スチールボール:カーボン球、リテーナー:ナイロン
穴径3.3・3.6mm3.3・3.6mm3.3mm3.3mm--
角度160°-----
商品詳細種別ステー(前蓋用)104mm ステー(ワンタッチ式)122mm ステー(ワンタッチ式)217mm ステー(ワンタッチ式)引出しレール(底付用)引出しレール(横付用・2本)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト