ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

210mm アームストッパー(ステンレス製)

210mm アームストッパー(ステンレス製) EA951LE-1
通常単価(税別)
2,460円
税込単価
2,706円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・木製軽量ドア用・木ねじ付・穴径…5mm・全長(最大)…...

詳細を確認

型番:

EA951LE-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA951LE-1の仕様・寸法情報

材質
ステンレス(SUS304)
穴径
5mm
全長(最大)
210mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA951LE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460円
( 2,706円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・木製軽量ドア用
・木ねじ付
・穴径…5mm
・全長(最大)…210mm
・左右兼用型
・JAN:4518340358201

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

210mm アームストッパー(ステンレス製)の型番EA951LE-1のページです。 型番EA951LE-1に関する仕様情報を記載しております。
210mm アームストッパー(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
210mm アームストッパー(ステンレス製)
130.6mm アームストッパー(ステンレス製)
217mm ステー(ワンタッチ式)
122mm ステー(ワンタッチ式)
104mm ステー(ワンタッチ式)
ステー(前蓋用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,460円1,553円2,386円1,361円1,046円1,072円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチール(クロムメッキ仕上げ)鋼(クロムメッキ仕上げ)鋼(クロムメッキ仕上げ)スチール(クロムメッキ仕上げ)
穴径5mm4.2・4.3mm3.3mm3.3mm3.3・3.6mm3.3・3.6mm
全長(最大)210mm130.6mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました