17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

エンドキャップ(ステンレス製)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用パイプ外径

最小発注数量
19mm
1個
25mm
1個
38mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
528円
( 581円 )
3日目
528円
( 581円 )
3日目
537円
( 591円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドキャップ(ステンレス製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業場の改善
5
満足度:5.0
必要なものがWEB上で選定でき助かりました。また機会があればよろしくお願いします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドキャップ(ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)EA951EW
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格528円-2,900円2,033円 -5,203円 -2,445円 -3,153円 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目〜3日目3日目
材質SUS304SUS304SUS316SUS316SUS304SUS304
商品詳細種別エンドキャップ(ステンレス製)パイプ用ブラケット(ステンレス製)パイプ用ブラケット(ステンレス製)パイプ用ブラケットパイプ用ブラケット(ステンレス製)パイプ用ブラケット(ステンレス製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト