17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

木製手すり

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

材質

耐荷重

詳細1

最小発注数量
443g
400mm
天然木(ゴム集成材)、ウレタン塗装仕上げ
80kg
-
1個
-
600mm
ゴム集成材+亜鉛ダイカスト
-
ウレタン塗装仕上げ(木部)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,223
( 4,645 )
3日目
4,843
( 5,327 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木製手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木製手すり
セーフティーバー(ステンレス製)
セーフティーバー(ステンレス製)
225mm 木製手すり
樹脂製手すり
ブラケット(先端用/クロームメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,223-11,435 -3,888 -2,9343,485831 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
パイプ径35mm32mm19mm30mm--
商品詳細種別木製手すりセーフティーバーセーフティーバー(ステンレス製)-樹脂製手すりブラケット(先端用/クロームメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト