17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

手すりブラケット(木ねじ用/ステンレス製)

手すりブラケット(木ねじ用/ステンレス製)
通常単価(税別)
5,853円
税込単価
6,438円
通常出荷日:3日目

・用途…階段手すりや落下防止など・首振り傾斜対応タイプで、階段などの傾斜部分でも施工が簡単です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用手すり径

出幅A

最小発注数量
32mm
58mm
1個
32mm
70mm
1個
38mm
58mm
1個
38mm
70mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,853円
( 6,438円 )
3日目
5,853円
( 6,438円 )
3日目
5,853円
( 6,438円 )
3日目
5,853円
( 6,438円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・用途…階段手すりや落下防止など
・首振り傾斜対応タイプで、階段などの傾斜部分でも施工が簡単です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手すりブラケット(木ねじ用/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手すりブラケット(木ねじ用/ステンレス製)
ロングブラケット(先端/中間用・ステンレス製)
ブラケット(中間用/クロームメッキ)
ブラケット(先端用/クロームメッキ)
225mm 木製手すり
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,853円2,823円 -831円 -831円 -2,934円2,033円 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
付属品木ネジ取付ビス(皿3.5×25Aタッピング)皿木ねじ皿木ねじ木ねじ×2、座金×2、キャップ×2-
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト天然木(ゴム集成材)、ウレタン塗装仕上げSUS316
用途階段手すりや落下防止などクローゼット内のハンガーパイプ取付など----
軸径16mm-----
仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上クロムメッキクロムメッキ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト