17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

セーフティーバー(ステンレス製)

セーフティーバー(ステンレス製)
通常単価(税別)
3,888円~8,456円
税込単価
4,277円~9,302円
通常出荷日:3日目

・用途…階段手すりや落下防止など・首振り傾斜対応タイプで、階段などの傾斜部分でも施工が簡単です。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ間

最小発注数量
150mm
1個
200mm
1個
250mm
1個
300mm
1個
400mm
1個
600mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,888円
( 4,277円 )
3日目
4,335円
( 4,769円 )
3日目
4,792円
( 5,271円 )
3日目
5,687円
( 6,256円 )
3日目
6,591円
( 7,250円 )
3日目
8,456円
( 9,302円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・用途…階段手すりや落下防止など
・首振り傾斜対応タイプで、階段などの傾斜部分でも施工が簡単です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティーバー(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティーバー(ステンレス製)
セーフティーバー(ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,888円-11,435円 -2,033円 -3,153円 -2,445円 -2,900円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
材質SUS304(鏡面仕上げ)SUS304SUS316SUS304SUS304SUS304
高さ56mm-----
穴径5mm4mm----
パイプ径19mm32mm----
商品詳細種別セーフティーバー(ステンレス製)セーフティーバーパイプ用ブラケット(ステンレス製)パイプ用ブラケット(ステンレス製)パイプ用ブラケット(ステンレス製)パイプ用ブラケット(ステンレス製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト