ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

225mm 木製手すり

225mm 木製手すり EA951EL-1
通常単価(税別)
2,934円
税込単価
3,227円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・縦付け専用・材質…天然木(ゴム集成材)、ウレタン塗装仕上げ・サイズ…225mm・パイプ径...

詳細を確認

型番:

EA951EL-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA951EL-1の仕様・寸法情報

重量
127g
サイズ
225mm
付属品
木ねじ×2、座金×2、キャップ×2
材質
天然木(ゴム集成材)、ウレタン塗装仕上げ
パイプ径
30mm
耐荷重
60kg

型番リスト

表示件数
型番
EA951EL-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,934円
( 3,227円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・縦付け専用
・材質…天然木(ゴム集成材)、ウレタン塗装仕上げ
・サイズ…225mm
・パイプ径…30mm
・耐荷重…60kg
・重量…127g
・すべり防止のディンプル加工
・付属品…木ねじ×2、座金×2、キャップ×2
・グリーン購入適合商品
・エコマーク取得商品
・JAN:4548745650860

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

225mm 木製手すりの型番EA951EL-1のページです。 型番EA951EL-1に関する仕様情報を記載しております。
225mm 木製手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
225mm 木製手すり
手すりブラケット(木ねじ用/ステンレス製)
セーフティーバー(ステンレス製)
ブラケット(先端用/クロームメッキ)
セーフティーバー(ステンレス製)
ロングブラケット(先端/中間用・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,934円5,853円11,435円 -831円 -3,888円 -2,823円 -
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目2日目〜
重量127g-----
サイズ225mm-----
付属品木ねじ×2、座金×2、キャップ×2木ネジ-皿木ねじ-取付ビス(皿3.5×25Aタッピング)
材質天然木(ゴム集成材)、ウレタン塗装仕上げステンレスSUS304SUS304亜鉛ダイカストSUS304(鏡面仕上げ)ステンレスSUS304
パイプ径30mm-32mm-19mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました