17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

プレート(ステンレス製/2個)【2個入り】

プレート(ステンレス製/2個)
通常単価(税別)
463485
税込単価
509534
通常出荷日:3日目

・端部R加工を施しています。・美しいヘアライン仕上。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ×幅×厚み

最小発注数量
70×12×1.5mm
1パック

2個入り

90×15×1.5mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463
( 509 )
3日目
485
( 534 )
3日目

詳細情報

基本情報

・端部R加工を施しています。
・美しいヘアライン仕上。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレート(ステンレス製/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレート(ステンレス製/2個)
ワイドプレート(スチール製)
【クリーン洗浄品】6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFCCA
【クリーン洗浄品】6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMSA
【クリーン洗浄品】板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTHAS・JTHAR
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTACS・JTACR
メーカーエスコエスコミスミミスミミスミミスミ
通常価格463-1,021 -----
通常出荷日3日目3日目6日目〜6日目〜6日目〜4日目〜
材質ステンレスSUS304スチール----
入数2個入り-----
穴径3.5mm-----
穴数4-----
仕上げヘアライン仕上ユニクロメッキ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレートブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト