17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

不等辺アングル(ステンレス製/2個)【2個入り】

通常単価(税別)
715810
税込単価
787891
通常出荷日:3日目

【特長】・不等辺タイプ・ヘアーライン仕上

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(長さ×長さ×幅)

最小発注数量
30×60×15mm
1パック

2個入り

40×80×15mm
1パック

2個入り

50×100×15mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
715
( 787 )
3日目
748
( 823 )
3日目
810
( 891 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等辺タイプ
・ヘアーライン仕上

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不等辺アングル(ステンレス製/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不等辺アングル(ステンレス製/2個)
20x20x40mm 幅広アングル(ステンレス製/2個)
両面アングル(ステンレス製/2個)
ワイド金折(ステンレス製)
アングル(ステンレス製)
アングル(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格715-914635 -2,944 -1,044947 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
入数2個入り2個入り2個入り---
厚み2mm2mm2mm5mm-5mm
穴径4mm4mm4mm5mm3.5mm5mm
穴数44-64-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト