ファクトリーサプライ用品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【商品仕様】
・材質…ステンレスSUS304
・仕上げ…ヘアライン仕上
・サイズ(幅×幅×全長)…20×20×40mm
・厚み…2mm
・穴径…4mm
・穴数…4
・入数…2個入り
・小型・幅広タイプ
・美しいヘアライン仕上。
・JAN:4548745994568
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ
3.9
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準ラフ フリー指定タイプ
4
ミスミ
等辺アングル アルミ:A6063 Rなし(WEB掲載品)
4.2
ミスミ
アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ
4.3
ミスミ
等辺アングル ステンレス:SUS304 Rあり(WEB掲載品)
4.4
ミスミ
不等辺アングル アルミ:A6063 Rなし・Rあり(WEB掲載品)
5
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準不等辺タイプ
4
ミスミ
L型アングル 面切削内側未仕上直角度外側基準フリー指定タイプ
4.6
ミスミ
L型アングル 素材切断Rあり2辺等辺タイプ
4.4