17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アングル(ステンレス製)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

穴数

長さ×長さ

最小発注数量
4
90×45mm
1個
4
120×60mm
1個
5
150×75mm
1個
5
180×90mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
947円
( 1,042円 )
3日目
1,067円
( 1,174円 )
3日目
1,287円
( 1,416円 )
3日目
1,411円
( 1,552円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングル(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングル(ステンレス製)
ワイドアングル(ステンレス製)
ワイド金折(ステンレス製)
不等辺アングル(ステンレス製/2個)
両面アングル(ステンレス製/2個)
20x20x40mm 幅広アングル(ステンレス製/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格947円-2,295円 -2,944円 -715円 -635円 -914円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
厚み5mm4.0mm5mm2mm2mm2mm
幅16mm60mm30mm---
穴径5mm5mm5mm4mm4mm4mm
仕上げヘアーライン仕上--ヘアライン仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート