17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドプレート(スチール製)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイドプレート(スチール製)

販売終了

型番

EA951EE-320

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・両面皿穴加工が施されています。

指定中の仕様・寸法情報

材質
スチール
厚み
4.5mm
60mm
長さ
200mm
穴径
4.5mm
穴数
6
仕上げ
ユニクロメッキ
丸穴数
-
長穴数
-
丸穴径
-
長穴径
-
商品詳細種別
ワイドプレート(スチール製)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト