17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アングル用ビス(スチール黒/12本)【12個入り】

アングル用ビス(スチール黒/12本)
通常単価(税別)
425円~433円
税込単価
468円~476円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

仕様

最小発注数量
3.0×20mm
EA951EE-304・-306用
1パック

12個入り

3.5×25mm
EA951EE-309用
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
425円
( 468円 )
3日目
433円
( 476円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングル用ビス(スチール黒/12本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングル用ビス(スチール黒/12本)
アングル用ビス(スチール白/12本)
不等辺アングル(ステンレス製/2個)
両面アングル(ステンレス製/2個)
フラットアングル(ステンレス製/2個)
ワイドアングル(スチール/黒)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格425円-425円 -715円 -635円 -864円 -499円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
材質スチール(ユニクロメッキ+黒塗装)スチール(ユニクロメッキ+塗装)ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレス(SUS304)スチール(黒塗装)
入数12本12本入り2個入り2個入り2個-
詳細1(+)皿頭(+)皿頭----
商品詳細種別アングル用ビス(スチール黒/12本)アングル用ビス(スチール白/12本)不等辺アングル(ステンレス製/2個)両面アングル(ステンレス製/2個)-ワイドアングル(スチール/黒)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト