17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ワイドアングル(スチール製)

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

穴径

穴数

穴形状

最小発注数量
40(A・B)×30(C)×3.2(厚み)mm
3.5mm
6
片面皿穴
1個
60(A・B)×40(C)×3.2(厚み)mm
4.8mm
6
片面皿穴
1個
75(A・B)×50(C)×3.2(厚み)mm
4.8mm
6
片面皿穴
1個
90(A・B)×60(C)×3.2(厚み)mm
5mm
6
片面皿穴
1個
120(A・B)×60(C)×4.5(厚み)mm
5mm
10
両面皿穴
1個
150(A・B)×60(C)×4.5(厚み)mm
5mm
10
両面皿穴
1個
200(A・B)×60(C)×4.5(厚み)mm
5mm
8
両面皿穴
1個
250(A・B)×70(C)×4.5(厚み)mm
5mm
12
両面皿穴
1個
300(A・B)×70(C)×4.5(厚み)mm
5mm
12
両面皿穴
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
425円
( 468円 )
3日目
470円
( 517円 )
3日目
558円
( 614円 )
3日目
624円
( 686円 )
3日目
956円
( 1,052円 )
3日目
1,113円
( 1,224円 )
3日目
1,403円
( 1,543円 )
3日目
2,237円
( 2,461円 )
3日目
2,444円
( 2,688円 )
2日目

詳細情報

基本情報

・穴数は丸穴の個数です。
・用途…補強用、転落防止、棚受、ブラケットなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドアングル(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドアングル(スチール製)
アングル(ステンレス製)
不等辺アングル(ステンレス製/2個)
両面アングル(ステンレス製/2個)
フラットアングル(ステンレス製/2個)
アングル(スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格425円-947円 -715円 -635円 -864円 -597円 -
通常出荷日2日目〜3日目3日目3日目1日目3日目
材質スチールステンレス(SUS304)ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレス(SUS304)鉄(ユニクロメッキ仕上げ)
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケットなど-----
仕上げユニクロメッキヘアーライン仕上ヘアライン仕上ヘアライン仕上ヘアーライン仕上-
商品詳細種別ワイドアングル(スチール製)アングル(ステンレス製)不等辺アングル(ステンレス製/2個)両面アングル(ステンレス製/2個)-アングル(スチール製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト