17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ワイドアングル(ステンレス製)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

穴数

サイズ(長さ×長さ)

最小発注数量
6
35×35mm
1個
10
105×105mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
576円
( 634円 )
3日目
871円
( 958円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドアングル(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドアングル(ステンレス製)
ワイドアングル(ステンレス製)
アングル(ステンレス製)
ワイド金折(ステンレス製)
ワイドアングル(ステンレス製)
アングル(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格576円-2,295円 -947円 -2,944円 -740円 -1,044円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜3日目
材質SUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-ステンレス(SUS304)
厚み3mm4.0mm5mm5mm3mm-
幅30mm60mm16mm30mm--
仕上ヘアーライン仕上げヘアーライン仕上げ-ヘアーライン仕上げヘアーライン仕上げ鏡面研磨仕上げ
商品詳細種別ワイドアングル(ステンレス製)ワイドアングル(ステンレス製)アングル(ステンレス製)-ワイドアングル(ステンレス製)アングル(ステンレス製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト