ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)【2個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

ねじサイズ

許容荷重

最小発注数量
φ2.52×34mm
M3
9kg
1パック

2個入り

φ3.38×39mm
M4
9kg
1パック

2個入り

φ3.38×49mm
M4
13kg
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
449円
( 494円 )
3日目
466円
( 513円 )
3日目
486円
( 535円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 吊具・引締用部材 ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
荷物仮止め時に
5
満足度:5.0
荷物仮止め作業用に。一時的に使用して、外してしまうので高価なものは必要なく。ヒートン自体の取り扱いも少ないので、購入でき...もっと読む
0人が参考にしています。
小物の吊り下げ用として
3
満足度:3.0
手さげ袋をつりさげるために使いました。 商品写真ではフックが閉じた完全にループ状に見えますが、実物は開いていました。 フ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
ナット・ねじ付フック(ステンレス/2本)
ナット・ねじ付L型フック ステンレス製 2本
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格449円-466円 -503円 -615円 -648円 -648円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
入数2個2個2個2個2個2個
商品詳細種別ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)ナットねじ付フック(ステンレス/2本)ナットねじ付L型フック(テンレス/2本)フック・ねじ付(ステンレス製/2本)フック・ねじ付(ステンレス製/2本)フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
仕上化学研磨仕上げ化学研磨仕上げ化学研磨仕上げ研磨仕上げ研磨仕上げ研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト