17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ヒートン(真鍮製/6個)【6個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

耐荷重

サイズ

最小発注数量
2㎏
φ1.6×15mm
1パック

6個入り

6㎏
φ2.45×25mm
1パック

6個入り

6㎏
φ2.8×29mm
1パック

6個入り

7㎏
φ3.3×34mm
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408円
( 449円 )
3日目
442円
( 486円 )
3日目
466円
( 513円 )
3日目
508円
( 559円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒートン(真鍮製/6個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒートン(真鍮製/6個)
ねじ込フック(真鍮製/6個)
ねじ込L形フック(真鍮製/6個)
ヒートン(ステンレス製/5本)
ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格408円-442円 -433円 -453円 -449円 -466円 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
材質真鍮(キリンス仕上げ)真鍮(キリンス仕上げ)真鍮(キリンス仕上げ)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)真鍮(キリンス仕上げ)
入数6個6個6個5個2個2個
商品詳細種別ヒートン(真鍮製/6個)ねじ込フック(真鍮製/6個)ねじ込L形フック(真鍮製/6個)ヒートン(ステンレス製/5本)ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト