17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ねじ込フック(真鍮製/6個)【6個入り】

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

耐荷重

サイズ

最小発注数量
5kg
φ2.2×16mm
1パック

6個入り

6㎏
φ2.4×20mm
1パック

6個入り

8㎏
φ2.8×25mm
1パック

6個入り

12㎏
φ3.5×32mm
1パック

6個入り

14㎏
φ3.9×38mm
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
442円
( 486円 )
3日目
466円
( 513円 )
3日目
499円
( 549円 )
3日目
586円
( 645円 )
2日目
674円
( 741円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ込フック(真鍮製/6個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込フック(真鍮製/6個)
ねじ込L形フック(真鍮製/6個)
ヒートン(真鍮製/6個)
ねじ込フック(ステンレス製/5本)
ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個)
ねじ込L形フック(ステンレス製/5本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格442円-433円 -408円 -462円 -466円 -462円 -
通常出荷日2日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
材質真鍮(キリンス仕上げ)真鍮(キリンス仕上げ)真鍮(キリンス仕上げ)ステンレス(SUS304)真鍮(キリンス仕上げ)ステンレス(SUS304)
入数6個6個6個5個2個5個
商品詳細種別ねじ込フック(真鍮製/6個)ねじ込L形フック(真鍮製/6個)ヒートン(真鍮製/6個)ねじ込フック(ステンレス製/5本)ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個)ねじ込L形フック(ステンレス製/5本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト