ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)

型番:

EA951DN-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA951DN-21の仕様・寸法情報

全長
38.9mm
材質
ステンレス(SUS304)
線径
φ5mm
使用荷重
50kg以下
付属品
六角ナット(M6)
ねじサイズ
M6
リング内径
φ16mm
ねじ長
12.4mm

型番リスト

表示件数
型番
EA951DN-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,221円
( 1,343円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・ねじサイズ…M6
・全長…38.9mm
・リング内径…直径16mm
・線径…直径5mm
・ねじ長…12.4mm
・使用荷重…50kg以下
・付属品…六角ナット(M6)
・JAN:4548745795646

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)の型番EA951DN-21のページです。 型番EA951DN-21に関する仕様情報を記載しております。
M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)
M6×32mm ねじ付L型フック(ステンレス製)
110x10mm カラビナ(安全環付/ステンレス製)
52x 5.0mm Sフック(ステンレス製/5個)
12.7mm ハーネスクリップ(ステンレス製)
31.0x6.0mm S型フック(プラスチック製/5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,221円985円6,168円1,477円6,574円555円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
全長38.9mm42mm110mm52mm114.3mm31.1mm
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304SUS304SUS316ポリエチレン
線径φ5mmΦ6mm10mm5mm12.7mm6mm
使用荷重50kg以下20kg以下215kg20kg1125㎏-
付属品六角ナット(M6)六角ナット(M6)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました