17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ねじ付フック(ステンレス製)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

線径

使用荷重

リング内径

最小発注数量
45mm
φ5.5mm
18kg以下
φ15mm
1個
52mm
φ6mm
20kg以下
φ19mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,042円
( 1,146円 )
3日目
1,394円
( 1,533円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ付フック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ付フック(ステンレス製)
M6×32mm ねじ付L型フック(ステンレス製)
ナット・ねじ付L型フック ステンレス製 2本
M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)
ねじ付フック(ステンレス製)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,042円-985円503円 -1,221円831円 -648円 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304ステンレス(SUS304)
商品詳細種別ねじ付フック(ステンレス製)-ナットねじ付L型フック(テンレス/2本)-ねじ付フック(ステンレス製)フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
付属品六角ナット(M6)六角ナット(M6)-六角ナット(M6)--
ねじサイズM6M6M4M6--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト