17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

フック・ねじ付(真鍮)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

耐荷重

詳細1

重量

サイズ

ねじサイズ

最小発注数量
3㎏
-
10g
φ12×12.5mm
3×18mm
1個
10㎏
カールプラグ(5×25)付
25g
φ20×14mm
4×18mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773
( 850 )
3日目
880
( 968 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フック・ねじ付(真鍮)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック・ねじ付(真鍮)
ねじ付フック(ステンレス製)
ねじ付フック(ステンレス製)
ねじ込フック(真鍮製/6個)
ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個)
ナット・ねじ付フック(真鍮/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格773-831 -1,042 -442 -466 -475 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
材質真鍮(WB仕上げ)SUS304ステンレス(SUS304)真鍮(キリンス仕上げ)真鍮(キリンス仕上げ)真鍮(キリンス仕上げ)
商品詳細種別フック・ねじ付(真鍮)ねじ付フック(ステンレス製)ねじ付フック(ステンレス製)ねじ込フック(真鍮製/6個)ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個)ナット・ねじ付フック(真鍮/2個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト