17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

フック・ねじ付(ステンレス製/2本)【2個入り】

フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
通常単価(税別)
648円~856円
税込単価
713円~942円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

耐荷重

サイズ

最小発注数量
5㎏
φ2.7×17mm
1パック

2個入り

5㎏
φ2.7×23mm
1パック

2個入り

5㎏
φ3.5×29mm
1パック

2個入り

12㎏
φ4.5×40mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
648円
( 713円 )
3日目
678円
( 746円 )
3日目
698円
( 768円 )
3日目
856円
( 942円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フック・ねじ付(ステンレス製/2本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
ナット・ねじ付フック(ステンレス/2本)
ナット・ねじ付L型フック ステンレス製 2本
ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格648円-648円 -615円 -466円 -503円 -449円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
入数2個2個2個2個2個2個
商品詳細種別フック・ねじ付(ステンレス製/2本)フック・ねじ付(ステンレス製/2本)フック・ねじ付(ステンレス製/2本)ナットねじ付フック(ステンレス/2本)ナットねじ付L型フック(テンレス/2本)ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
仕上研磨仕上げ研磨仕上げ研磨仕上げ化学研磨仕上げ化学研磨仕上げ化学研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト