ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

φ25x51.0mm フック・ねじ付(真鍮)

φ25x51.0mm フック・ねじ付(真鍮) EA951DA-18
通常単価(税別)
1,408円
税込単価
1,549円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…真鍮(WB仕上げ)・ねじサイズ…3.8×32mm・サイズ…直径25×51mm・重量...

詳細を確認

型番:

EA951DA-18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA951DA-18の仕様・寸法情報

材質
真鍮(WB仕上げ)
耐荷重
10㎏
重量
75g
サイズ
φ25×51mm
ねじサイズ
3.8×32mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA951DA-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,408円
( 1,549円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮(WB仕上げ)
・ねじサイズ…3.8×32mm
・サイズ…直径25×51mm
・重量…75g
・JAN:4548745614022

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ25x51.0mm フック・ねじ付(真鍮)の型番EA951DA-18のページです。 型番EA951DA-18に関する仕様情報を記載しております。
φ25x51.0mm フック・ねじ付(真鍮)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ25x51.0mm フック・ねじ付(真鍮)
1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付)
35mm ミニスナップ(ステンレス製)
ねじ付フック(ステンレス製)
M6×32mm ねじ付L型フック(ステンレス製)
ナット・ねじ付L型フック ステンレス製 2本
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,408円1,503円768円1,042円 -985円503円 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目1日目3日目
材質真鍮(WB仕上げ)本体:真鍮、ワイヤー:SUS304ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
耐荷重10㎏8kg----
重量75g-約9g---
サイズφ25×51mm吊り金具本体:Φ16×60(H)mm、フック開口幅:6mmB:5.8mm、C:5.1mm---
ねじサイズ3.8×32mm--M6M6M4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート