17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ねじ付フック(コーティング付/4個)【4個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

耐荷重

サイズ

最小発注数量
2.5kg
φ4.0×25mm
1パック

4個入り

3.5kg
φ4.0×32mm
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
539円
( 593円 )
3日目
578円
( 636円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ付フック(コーティング付/4個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ付フック(コーティング付/4個)
ねじ付L型フック(コーティング付/4個)
ねじ付フック(ステンレス製)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格539円-526円 -831円 -615円 -648円 -648円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質スチールスチールSUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
入数4個4個-2個2個2個
詳細1カラーコーティング仕上カラーコーティング仕上取付座金、六角ナット付属---
商品詳細種別ねじ付フック(コーティング付/4個)ねじ付L型フック(コーティング付/4個)ねじ付フック(ステンレス製)フック・ねじ付(ステンレス製/2本)フック・ねじ付(ステンレス製/2本)フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト