ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 仕様

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

パッチン用フック【2個入り】

パッチン用フック EA951BR-78
通常単価(税別)
976円
税込単価
1,074円
通常出荷日:3日目

型番:

EA951BR-78
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA951BR-78の仕様・寸法情報

種類
受座フック
材質
ステンレス
材質詳細
SUS304
仕様
穴あき
入数
2個
全長(mm)
28
幅(mm)
30
穴径(mm)
4.0
全幅(mm)
-
掛け幅(mm)
19.5
奥行
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA951BR-78

仕様

幅(mm)

穴径(mm)

全幅(mm)

奥行

最小発注数量
穴あき
30
4.0
-
-
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
976円
( 1,074円 )
3日目

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッチン用フックの型番EA951BR-78のページです。 型番EA951BR-78に関する仕様情報を記載しております。
パッチン用フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッチン用フック
パッチン(鍵付)
89x 25 mm パッチン(ステンレス製)
56x26mm パッチン(ステンレス製)
215x40.5mm パッチン
95x31.5mm パッチン(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格976円2,096円 -2,138円781円2,486円2,693円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類受座フック平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレス樹脂・その他ステンレスステンレススチールステンレス
材質詳細SUS304亜鉛ダイカスト、SUS304SUS304ステンレス(SUS304)スチール(SPCC)SUS304
入数2個1個----
全長(mm)28-946313898
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました