ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

95x31.5mm パッチン(ステンレス製)

95x31.5mm パッチン(ステンレス製) EA951BR-61
通常単価(税別)
2,693円
税込単価
2,962円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ツル径9mmまでの南京錠での施錠ができます。・耐蝕、耐熱性に優れています。・サイズ…95...

詳細を確認

型番:

EA951BR-61
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA951BR-61の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
南京錠用穴
あり
材質詳細
SUS304
全長(mm)
98
仕上
電解研磨
幅(mm)
26
穴径(mm)
5.5
鍵穴径(mm)
9.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA951BR-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,693円
( 2,962円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ツル径9mmまでの南京錠での施錠ができます。
・耐蝕、耐熱性に優れています。
・サイズ…95.5×31.5mm
・穴径…5.5mm
・材質…SUS304
・仕上…電解研磨
・JAN:4518340250314

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

95x31.5mm パッチン(ステンレス製)の型番EA951BR-61のページです。 型番EA951BR-61に関する仕様情報を記載しております。
95x31.5mm パッチン(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
95x31.5mm パッチン(ステンレス製)
56x26mm パッチン(ステンレス製)
215x40.5mm パッチン
89x 25 mm パッチン(ステンレス製)
パッチン
26x 82- 92mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,693円781円2,486円2,138円740円 -2,842円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレススチールステンレススチールステンレス
南京錠用穴ありあり--ありあり
材質詳細SUS304ステンレス(SUS304)スチール(SPCC)SUS304スチール(SPCC)ステンレス(SUS304)
全長(mm)986313894--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました