ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

パッチン(ツル長)

型番:

EA951BR-56
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA951BR-56の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
材質詳細
スチール(鋼板)
全長(mm)
100
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
幅(mm)
37
穴径(mm)
5.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA951BR-56

全長(mm)

幅(mm)

穴径(mm)

最小発注数量
100
37
5.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,017円
( 1,119円 )
3日目

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッチン(ツル長)の型番EA951BR-56のページです。 型番EA951BR-56に関する仕様情報を記載しております。
パッチン(ツル長)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッチン(ツル長)
パッチン
パッチン(鍵付)
89x 25 mm パッチン(ステンレス製)
215x40.5mm パッチン
95x31.5mm パッチン(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,017円740円 -2,096円 -2,138円2,486円2,693円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールスチール樹脂・その他ステンレススチールステンレス
材質詳細スチール(鋼板)スチール(SPCC)亜鉛ダイカスト、SUS304SUS304スチール(SPCC)SUS304
仕上亜鉛メッキクロメート処理亜鉛メッキクロメート処理クロムメッキ電解研磨亜鉛メッキクロメート処理電解研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト