17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パッチン(鍵付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パッチン(鍵付)

販売終了

型番

EA951BR-52

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・EA951BR-52と-54のキーは共通に使えます。(同じ鍵番号です。)

指定中の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
樹脂・その他
あり
材質詳細
亜鉛ダイカスト、SUS304
仕様
鍵付
入数
1個
全長(mm)
64.5
仕上
クロムメッキ
幅(mm)
19.2
穴径(mm)
3.1

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト