ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

56x26mm パッチン(ステンレス製)

56x26mm パッチン(ステンレス製) EA951BR-3A
通常単価(税別)
781円
税込単価
859円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・サイズ…全長:56mm、幅:26mm、穴径:3.4mm...

詳細を確認

型番:

EA951BR-3A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA951BR-3Aの仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
南京錠用穴
あり
材質詳細
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
63
幅(mm)
23
穴径(mm)
3.4
鍵穴径(mm)
4.4

型番リスト

表示件数
型番
EA951BR-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
781円
( 859円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ…全長:56mm、
幅:26mm、
穴径:3.4mm、
鍵穴径:4.5mm
・研磨仕上
・ステンレス製のパッチン錠。
・耐食性に優れ、屋内外両方での使用が可能です。
・鍵穴付なので南京錠などで施錠ができます。
・キーを持ちたくない場合は、ダイヤル式のチェンジロック20サイズが最適です。
・JAN:4548745248777

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

56x26mm パッチン(ステンレス製)の型番EA951BR-3Aのページです。 型番EA951BR-3Aに関する仕様情報を記載しております。
56x26mm パッチン(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
56x26mm パッチン(ステンレス製)
95x31.5mm パッチン(ステンレス製)
89x 25 mm パッチン(ステンレス製)
26x 82- 92mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製)
215x40.5mm パッチン
パッチン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格781円2,693円2,138円2,842円2,486円740円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールスチール
南京錠用穴ありあり-あり-あり
材質詳細ステンレス(SUS304)SUS304SUS304ステンレス(SUS304)スチール(SPCC)スチール(SPCC)
全長(mm)639894-138-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました