17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

14-28mm ファスナー(ばね有/ステンレス製) EA951BR-32

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

14-28mm ファスナー(ばね有/ステンレス製)

販売終了

型番

EA951BR-32

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…SUS304
・仕上…光沢バレル研磨
・サイズ…88×35mm
・ロック付で振動に強く、不意の解除を防ぎます。
・ツル径6mmまでの南京錠での施錠ができます。
・仕様…ばね付
・入数…1個
・JAN:4548745155051

指定中の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
スプリング
あり
南京錠用穴
あり
材質詳細
SUS304
仕様
ばね付
入数
1個
仕上
光沢バレル研磨
穴径(mm)
4.5
鍵穴径(mm)
6.0
サイズ
88×35mm
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト