ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

56x26mm パッチン(ステンレス製)

型番:

EA951BR-1A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA951BR-1Aの仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
材質詳細
ステンレス(SUS304)
サイズ
全長:63mm、幅:23mm、穴径:3.4mm

型番リスト

表示件数
型番
EA951BR-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
748円
( 823円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ…全長:56mm、
幅:26mm、
穴径:3.4mm
・研磨仕上
・ステンレス製のパッチン錠
・耐食性に優れ、屋内外両方での使用が可能です。
・JAN:4548745248784

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

56x26mm パッチン(ステンレス製)の型番EA951BR-1Aのページです。 型番EA951BR-1Aに関する仕様情報を記載しております。
56x26mm パッチン(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
56x26mm パッチン(ステンレス製)
14-28mm ファスナー(ばね有/ステンレス製)
56x26mm パッチン(ステンレス製)
89x 25 mm パッチン(ステンレス製)
26x 82- 92mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製)
34x24mm パッチン(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格748円3,946円781円2,138円2,842円1,184円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細ステンレス(SUS304)SUS304ステンレス(SUS304)SUS304ステンレス(SUS304)SUS304
サイズ全長:63mm、幅:23mm、穴径:3.4mm88×35mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました