ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

26x 82- 92mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製)

26x 82- 92mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製) EA951BR-112
通常単価(税別)
2,842円
税込単価
3,126円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・全長(L)…82/92mm・幅(W)…26.3mm・フ...

詳細を確認

型番:

EA951BR-112
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA951BR-112の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
調整機能
あり
南京錠用穴
あり
重量
47g
全長
85~95mm
材質詳細
ステンレス(SUS304)
幅
27mm
穴径
4.0mm
錠穴径
6.4mm

型番リスト

表示件数
型番
EA951BR-112
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,842円
( 3,126円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・全長(L)…82/92mm
・幅(W)…26.3mm
・フック穴径…4mm
・重量…47g
・長さ調整可能
・ツル径6mmまでの南京錠での施錠ができます。
・JAN:4548745907568

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

26x 82- 92mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製)の型番EA951BR-112のページです。 型番EA951BR-112に関する仕様情報を記載しております。
26x 82- 92mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
26x 82- 92mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製)
40x117-128mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製)
25x 96-122mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製)
LAMP ステンレス鋼製コンプレッションファスナー STF-CP140 締付力調節機能付
超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC
ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC
メーカーエスコエスコエスコスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,842円4,376円3,863円3,801円33,342円3,225円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールスチール
調整機能ありありありありありあり
南京錠用穴あり--ありありあり
重量47g120g82g---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました