ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

40x117-128mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製)

40x117-128mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製) EA951BR-111
通常単価(税別)
4,376円
税込単価
4,814円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・全長(L)…117.4/128mm・幅(W)…40.3...

詳細を確認

型番:

EA951BR-111
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA951BR-111の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
調整機能
あり
重量
120g
全長
108~125mm
材質詳細
ステンレス(SUS304)
穴径
5.0mm
全幅
40mm

型番リスト

表示件数
型番
EA951BR-111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,376円
( 4,814円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・全長(L)…117.4/128mm
・幅(W)…40.3mm
・フック穴径…5mm
・重量…120g
・長さ調整可能
・JAN:4548745907551

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

40x117-128mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製)の型番EA951BR-111のページです。 型番EA951BR-111に関する仕様情報を記載しております。
40x117-128mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40x117-128mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製)
26x 82- 92mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製)
25x 96-122mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製)
34x24mm パッチン(ステンレス製)
77x 66mm パッチン(亜鉛メッキ) EA951BR-117
61x 65mm パッチン(亜鉛メッキ) EA951BR-116
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,376円2,842円3,863円1,184円3,736円1,324円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールスチール
調整機能ありありあり---
重量120g47g82g20g--
全長108~125mm85~95mm-38mm67mm65mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました