ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

有刺鉄線(亜鉛メッキ)

通常単価(税別)
2,038円~6,163円
税込単価
2,242円~6,779円
通常出荷日:3日目

エスコ ワイヤー 有刺鉄線(亜鉛メッキ)。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

規格表

型番長さ
(m)
線径
(mm)
引張り強度
(kg)
重量(kg)
EA951AV-1201.6290~5401
EA951AV-111001.65
EA951AV-211001.97.5
  • 材質:鉄(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
  • とげの間隔:76mm

型番リスト

表示件数

重量

線径

(mm)

長さ

(m)

番手

最小発注数量
1kg
1.6mm
20m
#16
1個
5kg
1.6mm
100m
#16
1個
7.5kg
1.9mm
100m
#14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,038円
( 2,242円 )
3日目
6,163円
( 6,779円 )
3日目
5,889円
( 6,478円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ ワイヤー 有刺鉄線(亜鉛メッキ)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有刺鉄線(亜鉛メッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有刺鉄線(亜鉛メッキ)
#16 有刺鉄線(ステンレス製)
7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)
ミュージックワイヤー(ステンレス)
ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本)
ステンレスワイヤー(ビス止め端子付き)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,038円-6,699円 -1,042円 -16,691円 -1,361円 -727円 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目1日目3日目3日目
付属品止め釘ステンレス製止め釘加工用スリーブ4個---
材質鉄SUS304ステンレス(SUS304)バネ鋼(SUS302)ステンレス(SUS304)ワイヤー:ステンレス(SUS304)、端子:スチール(三価ユニクロメッキ)
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ(亜鉛付着量20~25g/m2以上)-----
引張り強さ290~540kg-----
とげの間隔76mm75mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト