ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

ピアノ線 EA951AP

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

長さ

(m)

最小発注数量
0.3mm
10m
1個
0.4mm
10m
1個
0.5mm
10m
1個
0.6mm
10m
1個
0.8mm
10m
1個
1.0mm
10m
1個
1.2mm
10m
1個
1.5mm
10m
1個
1.6mm
10m
1個
1.8mm
10m
1個
0.3mm
100m
1個
0.4mm
100m
1個
0.5mm
100m
1個
0.6mm
100m
1個
0.8mm
100m
1個
1.0mm
100m
1個
1.2mm
100m
1個
1.5mm
100m
1個
1.6mm
100m
1個
1.8mm
100m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
947円
( 1,042円 )
3日目
947円
( 1,042円 )
3日目
947円
( 1,042円 )
3日目
947円
( 1,042円 )
3日目
947円
( 1,042円 )
3日目
947円
( 1,042円 )
3日目
947円
( 1,042円 )
3日目
1,022円
( 1,124円 )
3日目
1,022円
( 1,124円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,477円
( 1,625円 )
3日目
1,477円
( 1,625円 )
3日目
1,477円
( 1,625円 )
3日目
1,913円
( 2,104円 )
3日目
2,038円
( 2,242円 )
3日目
2,494円
( 2,743円 )
3日目
3,057円
( 3,363円 )
3日目
4,236円
( 4,660円 )
3日目
4,236円
( 4,660円 )
3日目
4,925円
( 5,418円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・各種スプリング、食品や石鹸加工の切断用ワイヤーなどに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピアノ線 EA951APのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピアノ線 EA951AP
有刺鉄線(亜鉛メッキ)
ミュージックワイヤー(ステンレス)
ミュージックワイヤー
#16 有刺鉄線(ステンレス製)
ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格947円-2,038円 -16,691円 -3,368円 -6,699円 -1,361円 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目〜1日目〜3日目
材質高炭素鋼(SWP-A)鉄バネ鋼(SUS302)高炭素鋼(ハイカーボン鋼)SUS304ステンレス(SUS304)
商品詳細種別ピアノ線#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ)ミュージックワイヤーミュージックワイヤー#16有刺鉄線-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト