ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

W3/8x285mm 全ねじボルト(5本)【5個入り】

W3/8x285mm 全ねじボルト(5本) EA949HL-31
通常単価(税別)
1,245円
税込単価
1,370円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…W3/8"×285mm・ユニクロメッキ・JAN:4518340412323

型番:

EA949HL-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949HL-31の仕様・寸法情報

サイズ
W3/8”×285mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949HL-31
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,245円
( 1,370円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…W3/8"×285mm
・ユニクロメッキ
・JAN:4518340412323

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

W3/8x285mm 全ねじボルト(5本)の型番EA949HL-31のページです。 型番EA949HL-31に関する仕様情報を記載しております。
W3/8x285mm 全ねじボルト(5本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W3/8x285mm 全ねじボルト(5本)
w3/8""x 90mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
w3/8""x100mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
w3/8""x 50mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
w3/8""x 38mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
w3/8""x 40mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,245円549円602円374円290円288円
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズW3/8”×285mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました