17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M8x100mm スクリューボルト(ステンレス製) EA949HH-8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M8x100mm スクリューボルト(ステンレス製)

販売終了

型番

EA949HH-8

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・用途…ウォールプラグ用
・ねじ径(a)…M8
・ねじ長(c)…40mm
・全長(b1)…100mm
・サイズ(mm)…b2:60、d:6.9
・重量…約25g
・JAN:4548745648195

指定中の仕様・寸法情報

材質
ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)
b2:60、d:6.9
重量
約25g
用途
ウォールプラグ用
ねじ径(a)
M8
ねじ長(c)
40mm
全長(b1)
100mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト