ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M6x 70mm スクリューボルト(ステンレス製)

M6x 70mm スクリューボルト(ステンレス製) EA949HH-6
通常単価(税別)
578円
税込単価
636円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・用途…ウォールプラグ用・ねじ径(a)…M6・ねじ長(c...

詳細を確認

型番:

EA949HH-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA949HH-6の仕様・寸法情報

材質
ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)
b2:40、d:5.2
重量
約10g
用途
ウォールプラグ用
ねじ径(a)
M6
ねじ長(c)
30mm
全長(b1)
70mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949HH-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
578円
( 636円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・用途…ウォールプラグ用
・ねじ径(a)…M6
・ねじ長(c)…30mm
・全長(b1)…70mm
・サイズ(mm)…b2:40、d:5.2
・重量…約10g
・JAN:4548745648188

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M6x 70mm スクリューボルト(ステンレス製)の型番EA949HH-6のページです。 型番EA949HH-6に関する仕様情報を記載しております。
M6x 70mm スクリューボルト(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6x 70mm スクリューボルト(ステンレス製)
M8x100mm スクリューボルト(ステンレス製)
64/直径6.6mmスイベルアイプレート(ステンレス製)
φ25x51.0mm フック・ねじ付(真鍮)
35mm ミニスナップ(ステンレス製)
36.3mm パッドアイ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格578円698円2,380円1,408円768円698円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS316真鍮(WB仕上げ)ステンレス(SUS316)SUS316
サイズ(mm)b2:40、d:5.2b2:60、d:6.9A:6.6B:64C:46.2D:32.5--A:10.2、B:35.6、C:4.8
重量約10g約25g-75g約9g-
用途ウォールプラグ用ウォールプラグ用----
ねじ径(a)M6M8----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました