ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

四角ナット(10個)【10個入り】

通常単価(税別)
1,231円~1,248円
税込単価
1,354円~1,373円
通常出荷日:3日目

【特長】・アングルの裏面より回り止めナットとしてご使用下さい

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

入数

商品詳細種別

内容量

最小発注数量
M4
-
M
1パック(10個入)
1パック

10個入り

M5
-
M
1パック(10個入)
1パック

10個入り

M6
10個
M
1パック(10個入)
1パック

10個入り

M8
10個
M
1パック(10個入)
1パック

10個入り

M10
10個
M10/34x23mm
1パック(10個入)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,248円
( 1,373円 )
3日目
1,248円
( 1,373円 )
3日目
1,248円
( 1,373円 )
3日目
1,231円
( 1,354円 )
3日目
1,231円
( 1,354円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングルの裏面より回り止めナットとしてご使用下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四角ナット(10個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角ナット(10個)
TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 ステンレス 10個入
TRUSCO 四角溶接ナット M10 パイロット無 ステンレス 5個入
TRUSCO 四角溶接ナット M10 パイロット無 スチール 20個入
TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 ステンレス 10個入
TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 ステンレス 10個入
メーカーエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,231円-437円484円479円402円308円
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズ34×23mm-----
材質鋼板-----
厚み2.3mm-----
詳細1三価クロメートメッキ仕上げ-----
内容量1パック(10個入)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

四角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト